Características
Need help?
Write us or call +49 7134 96196-0
Write us or call +49 7134 96196-0
Familie
Ajustes actuales
Rango de medición | |
---|---|
Disparidades Máx – Mín (Núm) | |
AOI (X / Y / Ancho / Alto) |
Nombre completo del modelo | |
---|---|
Objetivos - Distancia focal | |
Objetivos - Número f | |
Sensor de color Objetivo - Distancia focal | |
Sensor de color Objetivo - Número f | |
Ángulo de vergencia | |
Distancia axial (distancia pupilar) | |
Distancia focal | |
Distancia de trabajo | |
Placa de calibración | Placa de calibración recomendada |
Formato | |
---|---|
Peso | |
Resolución | |
Sensor de color Resolución | |
Imágenes por segundo | |
Interfaz | |
Entradas | |
Salidas | |
Alimentación | |
Carcasa - Proyector | |
Carcasa - Sensores | |
Temperatura - Modo | |
Temperatura - Almacenamiento | |
Resistencia a la vibración | |
Resistencia al choque | |
Software |
Precisión Z
[mm]
Tamaño de píxel XY
[mm]
Campo de visión Ancho*
[mm]
Desenfoque óptico
[px]
- Las líneas en negrita muestran los ajustes de datos actuales para la distancia y la AOI (Area of Interest).
- Las líneas pálidas ignoran la configuración actual de los datos.
- Curva verde: eje x
- Curva roja: eje y
* El campo de visión se reduce al AOI calculado.
Restablecer
Aspekte
applications
Accesorios
Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación
Buscar accesorio