BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (18)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
Resolución
3,0 MPix 17,0 MPix 3,0 MPix to 17,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
8 fps 99 fps 8 fps to 99 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 42
Ordenar por
UI-5272SE Rev.4.2 uEye SE UI-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
UI-5271SE Rev.4.2 uEye SE UI-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
UI-5270FA Rev.1.2 uEye FA UI-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
UI-5270CP Rev.2.2 uEye CP UI-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
UI-3270CP Rev. 2 uEye CP UI-3270CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 57,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
U3-3276LE Rev.1.2
uEye LE U3-3276LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
U3-3274LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
U3-3274LE Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
U3-3274LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
U3-3272SE Rev.1.2
uEye SE U3-3272SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
U3-3272LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3272LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
It's so easy!