BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Resolución
1,0 MPix 21,0 MPix 1,0 MPix to 21,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
5 fps 220 fps 5 fps to 220 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
181 ms 120000 ms 181 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 35
Ordenar por
UI-5254LE Rev.1.2 uEye LE UI-5254LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-5252SE Rev.4.2 uEye SE UI-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-5252LE-MB Rev.1.2. uEye LE UI-5252LE-MB Rev.1.2.
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-5252LE Rev.1.2 uEye LE UI-5252LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-5251SE Rev.4.2 uEye SE UI-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-5251LE Rev.1.2 uEye LE UI-5251LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-5250SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5250SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-5250RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5250RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 35,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-5250FA Rev.1.2 uEye FA UI-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-5250CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5250CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-3250CP Rev. 2 uEye CP UI-3250CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-1252LE uEye LE UI-1252LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 17,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!