BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Resolución
4,0 MPix 13,0 MPix 4,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
3 fps 80 fps 3 fps to 80 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 28
Ordenar por
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 6,1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4,19 Mpx
  • CMOS
  • 80,0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
En serie
Consultar precio
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
It's so easy!