BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (13)
  2. Ethernet (19)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
2/3" 1.2" 2/3" to 1.2"
Resolución
4,0 MPix 25,0 MPix 4,0 MPix to 25,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
5 fps 80 fps 5 fps to 80 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 32
Ordenar por
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4,19 Mpx
  • CMOS
  • 80,0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
En serie
Consultar precio
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
U3-3282SE Rev.1.2
uEye SE U3-3282SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3281SE Rev.1.2
uEye SE U3-3281SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3280SE Rev.1.2
uEye SE U3-3280SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3280CP Rev.2.2
uEye CP U3-3280CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
It's so easy!