BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (25)
  2. Ethernet (13)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
Resolución
0,0 MPix 14,0 MPix 0,0 MPix to 14,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
10 fps 135 fps 10 fps to 135 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
955 ms 90000 ms 955 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 38
Ordenar por
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5270CP Rev.2.2
uEye CP GV-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
GV-5270FA Rev.1.2
uEye FA GV-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
GV-5270SE Rev.4.2
uEye SE GV-5270SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
GV-5271SE Rev.4.2
uEye SE GV-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
GV-5272SE Rev.4.2
uEye SE GV-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 44,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
It's so easy!