BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
-
- -- Todos --
-
- 1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- Todos --
-
- 1/3" 1/1.8" 1/3" to 1/1.8"
-
- 1,0 MPix 3,0 MPix 1,0 MPix to 3,0 MPix
-
- 56 fps 135 fps 56 fps to 135 fps
-
- 2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- 169 ms 120000 ms 169 ms to 120000 ms
-
-
-- Todos --
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (1)
- IMX178 (2)
- IMX183 (1)
- IMX226 (2)
- IMX249 (2)
- IMX250 (3)
- IMX252 (1)
- IMX264 (2)
- IMX265 (2)
- IMX273 (2)
- IMX290 (2)
- IMX392 (2)
- IMX540 (2)
- IMX541 (2)
- IMX542 (2)
- IMX545 (2)
- IMX546 (2)
- IMX547 (2)
- MT9P006 (1)
- PYTHON 500 (1)
- PYTHON 1300 (1)
- PYTHON 2000 (1)
- PYTHON 5000 (1)
Añadir filtros
- Selección de filtros
- Filtros de sensor
- Filtros de interfaz
- Filtros de carcasa
- Filtros de opciones
- Filtro estándar
- Todos los filtros
- Restablecer filtros
- Filtros de sensor
- Fabricante de sensor
- Variante del sensor
- Clase óptica
- Modelo de sensor
- Shutter
- Resolución
- Frecuencia de imagen @ max. resolución
- Tamaño de píxel
- Tiempo de exposición mín.
- Tiempo de exposición máx.
- Filtros de interfaz
- Interfaz
- Interface-Speed
- Filtros de carcasa
- Familia de cámaras
- Diseño
- Conexión del objetivo
- Grado de protección IP
- Filtros de opciones
- Características
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5860CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
It's so easy!
Se está ajustando el resultado de su búsqueda