BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
-
- -- Todos --
-
-
-- Todos --
-
- 1/3.6" 2/3" 1/3.6" to 2/3"
-
- 0,0 MPix 3,0 MPix 0,0 MPix to 3,0 MPix
-
- 135 fps 169 fps 135 fps to 169 fps
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- 500 ms 5000 ms 500 ms to 5000 ms
-
-
-- Todos --
- AR0234 (9)
- AR0521 (12)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (5)
- IMX178 (17)
- IMX183 (4)
- IMX226 (4)
- IMX249 (5)
- IMX250 (6)
- IMX252 (5)
- IMX253 (3)
- IMX255 (3)
- IMX264 (5)
- IMX265 (17)
- IMX267 (3)
- IMX273 (17)
- IMX290 (17)
- IMX304 (3)
- IMX392 (4)
- IMX412 (4)
- IMX415 (9)
- IMX540 (4)
- IMX541 (4)
- IMX542 (4)
- IMX545 (4)
- IMX546 (4)
- IMX547 (4)
- IMX568 (4)
- IMX662 (4)
- IMX664 (1)
- IMX675 (4)
- IMX676 (1)
- MT9P006 (1)
- PYTHON 480 (1)
- PYTHON 500 (2)
- PYTHON 1300 (2)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
Añadir filtros
- Selección de filtros
- Filtros de sensor
- Filtros de interfaz
- Filtros de carcasa
- Filtros de opciones
- Filtro estándar
- Todos los filtros
- Restablecer filtros
- Filtros de sensor
- Fabricante de sensor
- Variante del sensor
- Clase óptica
- Modelo de sensor
- Shutter
- Resolución
- Frecuencia de imagen @ max. resolución
- Tamaño de píxel
- Tiempo de exposición mín.
- Tiempo de exposición máx.
- Filtros de interfaz
- Interfaz
- Interface-Speed
- Filtros de carcasa
- Familia de cámaras
- Diseño
- Conexión del objetivo
- Grado de protección IP
- Filtros de opciones
- Características
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!
Se está ajustando el resultado de su búsqueda