BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![UI-5254LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5244-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
En serie
Consultar precio ![UI-5252LE-MB Rev.1.2.](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
En serie
Consultar precio ![UI-5252LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5252-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
En serie
Consultar precio ![UI-5251LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
En serie
Consultar precio ![UI-1252LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-1252-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
En serie
Consultar precio ![UI-1251LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
En serie
Consultar precio ![UI-1250LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!