BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5270SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 44,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
It's so easy!