BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye SE
UI-5282SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 22,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5281SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 22,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5280SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 22,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3282SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX264
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3281SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX264
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3280SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX264
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3272SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3271SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3270SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
It's so easy!