BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5260CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3060CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3260CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
It's so easy!