- Distancia focal: 75 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.2"
- Rango de apertura (F): 2.8-22
- Tamaño de píxel mínima: 2,40 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
- Perspectiva (HxVxD): 10,3° x 8,9° x 13,6°
- Distancia focal posterior: 13,79 mm
- Profundidad de inmersión: 6,2 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: no
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 75 mm |
Clase óptica | 1.2" |
Resolución | 20,50 Mpx |