Objetivo, IDS, IDS-20M11-C7528, 75 mm, 1.1"

Objetivo, IDS, IDS-20M11-C7528, 75 mm, 1.1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 20,50 Mpx
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 75 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.2"
  • Rango de apertura (F): 2.8-22
  • Tamaño de píxel mínima: 2,40 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
  • Perspectiva (HxVxD): 10,3° x 8,9° x 13,6°
  • Distancia focal posterior: 13,79 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,2 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-20M11-C7528, 75 mm, 1.1": 1010533
Distancia focal 75 mm
Clase óptica 1.2"
Resolución 20,50 Mpx
 
 
It's so easy!