- Distancia focal: 50 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 2.8-22
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 8,3° x 6,2°
- Distancia focal posterior: 20,1 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 50 mm |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 2,30 Mpx |