Objetivo, Kowa, LM35HC, 35 mm, 1"

Objetivo, Kowa, LM35HC, 35 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 m
  • Perspectiva (HxV): 20,9° x 15,8°
  • Distancia focal posterior: 16,8 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM35HC, 35 mm, 1": AE00133
Distancia focal 35 mm
Clase óptica 1"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!