- Distancia focal: 12,5 mm
- Círculo de imagen máximo: 1"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 m
- Perspectiva (HxV): 55,6° x 42,5°
- Distancia focal posterior: 12,6 mm
- Profundidad de inmersión: 5,3 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 13 mm |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 1,00 Mpx |