Objetivo, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2"

Objetivo, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, alta resolución
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 1.2-22
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 30,2° x 22,6°
  • Distancia focal posterior: 13,87 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2": AE.0050.2.01900.01
Distancia focal 12 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!