Objetivo, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4,2 mm, 1/2"

Objetivo, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4,2 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, alta resolución
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 4,2 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 1.6-Close
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 86,8° x 64°
  • Distancia focal posterior: 10,42 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,9 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4,2 mm, 1/2": AE.0050.2.02000.01
Distancia focal 4 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!