Objetivo, RICOH, FL-CC2514-2M, 25 mm, 2/3"

Objetivo, RICOH, FL-CC2514-2M, 25 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 2 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,25 m
  • Perspectiva (HxV): 20° x 15,1°
  • Distancia focal posterior: 11,5 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-CC2514-2M, 25 mm, 2/3": AE.0050.2.01300.00
Distancia focal 25 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!