Objetivo, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3"

Objetivo, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, alta resolución
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4-22
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 m
  • Perspectiva (HxV): 30,7° x 23,2°
  • Distancia focal posterior: 13,22 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-CC1614A-VG, 16 mm, 2/3": AE.0050.2.01200.01
Distancia focal 16 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!