Objetivo, RICOH, FL-CC1614-2M, 16 mm, 2/3"

Objetivo, RICOH, FL-CC1614-2M, 16 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 2 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4-Close
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,25 m
  • Perspectiva (HxV): 31° x 23,4°
  • Distancia focal posterior: 14,61 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-CC1614-2M, 16 mm, 2/3": AE.0050.2.01100.00
Distancia focal 16 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!