Objetivo, RICOH, FL-BC5014A-VG, 50 mm, 1"

Objetivo, RICOH, FL-BC5014A-VG, 50 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, alta resolución
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 50 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 1.4-Close
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 1,0 m
  • Perspectiva (HxV): 14,4° x 10,9°
  • Distancia focal posterior: 18,05 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-BC5014A-VG, 50 mm, 1": AE.0050.2.00600.01
Distancia focal 50 mm
Clase óptica 1"
Resolución 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!