Objetivo, RICOH, FL-BC1218A-VG, 12,5 mm, 1"

Objetivo, RICOH, FL-BC1218A-VG, 12,5 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, alta resolución
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 12,5 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 1.8-Close
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 m
  • Perspectiva (HxV): 55,4° x 42,6°
  • Distancia focal posterior: 10,36 mm
  • Profundidad de inmersión: 8,2 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-BC1218A-VG, 12,5 mm, 1": AE.0050.2.00200.01
Distancia focal 13 mm
Clase óptica 1"
Resolución 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!