Objetivo, Tamron, 17HF, 16 mm, 2/3"

Objetivo, Tamron, 17HF, 16 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, alta resolución
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,29 m
  • Perspectiva (HxV): 30,9° x 23,2°
  • Distancia focal posterior: 11,85 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,2 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Tamron, 17HF, 16 mm, 2/3": AE.0051.2.04000.00
Distancia focal 16 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!