uEye XS Rev.1.1

uEye XS Rev.1.1
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Variantes
 
 

Pequeña, sencilla y... genial.

La pequeña y genial cámara uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 con autofoco con disparador y muchas otras funciones automáticas es tan sencilla como una cámara de consumo sin renunciar a las posibilidades y prestaciones de una potente cámara industrial. Gracias al puerto USB 2.0 y la conexión mini B, la integración de la uEye XS en el entorno de su empresa resulta extremadamente fácil.

Equipada con el sensor 5,04 Mpx OmniVision CMOS y un tamaño de píxel de 1,40 µm, la XS ofrece el máximo nivel de detalle en la reproducción del color y una calidad de imagen cristalina incluso en condiciones de iluminación y ambiente difíciles.

La cámara destaca por su diseño ligero y compacto, una frecuencia de imagen de 15,0 fps a máxima resolución (2592 x 1944 píxeles) y la fuente de alimentación integrada, que la hacen adecuada para aplicaciones en sistemas de quiosco y embebidos, además de en la tecnología médica.

Esta cámara es compatible con el SDK de IDS Software Suite.

También disponible como práctico juego de iniciación con accesorios.

¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XS!

Número de artículo
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
Familia de cámaras XS
Interfaz USB 2
Interface-Speed 0,47 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor OmniVision
Frecuencia de imagen @ max. resolución 15,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/4"
Resolución 5,04 Mpx
Tamaño de píxel 1,40 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor OV5640
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Hi-Speed
0,5 Gbps
Sensor CMOS
Corrección del color
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!