Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial USB 3 UI-3880CP con el sensor CMOS rolling shutter IMX178 de 1/1.8" de Sony ofrece una alta resolución de 6,4 MP (3088 x 2076 px) que la convierte en la solución perfecta para tareas de visualización en microscopía y en una opción asequible para sistemas inteligentes de tráfico (ITS). El sensor BSI de la serie STARVIS de Sony es uno de los más sensibles de nuestra gama, por lo que ofrece una extraordinaria calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz.
Combinado con nuestras cámaras industriales USB 3, el sensor Sony IMX178 proporciona frecuencias de imagen de hasta 58 fps a ultra alta resolución. Gracias al formato de 1/1.8" del sensor, habrá una amplia gama de objetivos con montura C disponibles para la cámara industrial USB UI-3880CP.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 58,0 fps |
Resolución (h x v) | 3088 x 2076 |
Superficie optica | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 6,41 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,40 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX178 |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps