Tubo del objetivo 77 mm, Ø 41 mm, IP65/67

Tubo del objetivo 77 mm, Ø 41 mm, IP65/67
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Adecuado para cámaras IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE
Consultar precio
 
 
  • Longitud interior máx. del objetivo: 64 mm (sin rosca montura C)
  • Para objetivos compactos montura C con un diámetro exterior máximo de 35 mm
  • Tamaño (D x L): 41 x 77 mm
  • Peso: 70 g
  • Adecuado para cámaras IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE
Número de artículo
  • Tubo del objetivo 77 mm, Ø 41 mm, IP65/67: CK.0010.1.12200.00
Distancia focal 0 mm
Clase óptica No
Resolución 0,00 Mpx
 
 
It's so easy!