Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial UI-5270FA Rev.1.2 proporciona imágenes espectaculares gracias al sensor CMOS global shutter IMX265 de Sony que incorpora: el mejor sensor CMOS en la categoría de 3 megapíxeles en lo que a rango dinámico, sensibilidad lumínica y linealidad se refiere. Con una resolución completa de 2045 x 1542 píxeles, la cámara Gigabit Ethernet alcanza frecuencias de imagen de 36 fps.
El reducido tamaño de píxel de 3,45 µm permite un mayor número de píxeles en un formato óptico más pequeño, al tiempo que hace compatible el sensor de 1/1.8“ con una amplia variedad de objetivos compactos y económicos. Con IDS Software Suite se pueden habilitar funciones especiales del sensor, como el modo de barrido lineal, que constituye una alternativa asequible a las cámaras lineales.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | FA |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 36,0 fps |
Resolución (h x v) | 2056 x 1542 |
Superficie optica | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,17 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP65/67 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX265 |
Hoja de datos |