- Longitud interior máx. del objetivo: 38 mm (sin rosca montura C)
- Para objetivos compactos montura C con un diámetro exterior máximo de 35 mm
- Tamaño (D x L): 41 x 51 mm
- Peso: 46 g
- Adecuado para cámaras IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 0 mm |
Clase óptica | No |
Resolución | 0,00 Mpx |