UI-1491LE

UI-1491LE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3840 x 2748
    10,55 Mpx
  • onsemi MT9J003
    1/2" CMOS
  • 3,2 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La UI-1491LE con el sensor CMOS de 10 megapíxeles de onsemi (MT9J003STM/STC) con su resolución de 3840x2748 capta hasta el último detalle con la máxima calidad de imagen. Gracias a la función de escalado integrada se puede seleccionar cualquier tamaño de imagen.

El sensor ofrece además binning horizontal y vertical para aumentar el contraste y subsampling para una vista previa rápida. También se permiten resoluciones HDTV y Quad HDTV.

Número de artículo
  • UI-1491LE-C-HQ: AB.0010.1.45400.24
  • UI-1491LE-M-GL: AB.0010.1.52300.23
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 2
Interface-Speed 0,47 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 3,2 fps
Resolución (h x v) 3840 x 2748
Superficie optica 6,413 mm x 4,589 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2"
Resolución 10,55 Mpx
Tamaño de píxel 1,67 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor MT9J003
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Hi-Speed
0,5 Gbps
Sensor CMOS
Bus I2C
Brida ajustable
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
 
It's so easy!