La cámara industrial USB3 Vision U3-3282SE Rev.1.2 con sensor CMOS IMX264 de Sony ofrece el mejor rendimiento en cuanto a sensibilidad luminosa, rango dinámico y reproducción del color. El sensor global shutter de la serie Pregius destaca por su alta resolución de 5,01 Mpx (2448 x 2048 px) perfecta para uso en condiciones de poca luz y para aplicaciones de microscopía. La cámara industrial USB3 Vision garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un nivel mínimo de ruido con una frecuencia de imagen de 36,0 fps.
Funciones de software implementadas por IDS: Modo de barrido lineal, exposición larga de hasta 90,0 s.
La cámara board level U3-3282SE Rev.1.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.
Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 36,0 fps |
Resolución (h x v) | 2448 x 2048 |
Superficie optica | 8,446 mm x 7,066 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 5,01 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX264 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|