Probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial UI-3270SE USB 3, con el sensor de 1/1.8“ global shutter IMX265 de Sony, ofrece una resolución de 3,17 Mpx (2056 x 1542 píxeles) y una frecuencia de imagen de 57,0 fps mediante la interfaz USB 3 (5 Gbps). La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.
Entre las funciones especiales que ofrece la combinación con el lDS Software Suite se encuentran una exposición larga de 30 segundos, el modo secuenciador y el modo de barrido lineal para poder utilizar la cámara matricial como alternativa asequible a una cámara lineal.
La cámara UI-3270SE está disponible en versión monocromática y a color.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.91 y superiores de IDS Software Suite.
Familia de cámaras | SE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 57,0 fps |
Resolución (h x v) | 2056 x 1542 |
Superficie optica | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,17 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX265 |