Esta versátil cámara industrial con sensor de 16,20 Mpx e interfaz USB3 garantiza unos resultados de imagen excepcionales: El modelo está equipado con el sensor de Global Shutter IMX542 de la serie Pregius S de Sony. Esto confiere a la U3-31N2SE Rev.1.2 una elevada resolución de 5328 x 3040 y una extraordinaria sensibilidad a la luz.
Este sensor CMOS de 1.1" de cuarta generación incorpora la tecnología BSI (Backside Illumination). El tamaño de píxel de sólo 2,74 µm permite una densidad de píxeles notablemente alta.
En funcionamiento, la cámara industrial ofrece rápidos 25,0 fps. Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde tareas de inspección en la industria hasta análisis en tecnología médica.
La cámara U3-31N2SE Rev.1.2 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 25,0 fps |
Resolución (h x v) | 5328 x 3040 |
Superficie optica | 14,599 mm x 8,330 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 16,20 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX542 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps