U3-31R0SE Rev.1.2

U3-31R0SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5328 x 4608
    24,55 Mpx
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 16,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Tanto si se decide por un modelo de carcasa completamente cerrada o una versión de placa para aplicaciones de visión embebida de la polivalente familia uEye SE: El sensor CMOSIMX540 de 1.2" con Global Shutter garantiza una calidad de imagen impresionante con una alta resolución de 5328 x 4608 con un tamaño de píxel de 2,74 µm y 16,0 fps. Esto convierte a las cámaras industriales de 24,55 Mpx en la solución ideal para un amplio abanico de aplicaciones exigentes en las que, por ejemplo, sea necesario captar hasta el más mínimo detalle.

Este sensor de cuarta generación de la serie Sony Pregius S está equipado con tecnología BSI ("Back Side Illuminated") y, por tanto, es especialmente sensible a la luz. Gracias a ello, la U3-31R0SE Rev.1.2 es también especialmente idónea para su uso en entornos con poca luz ambiental.

La cámara USB3 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.

Número de artículo
  • U3-31R0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009985
  • U3-31R0SE-M-GL Rev.1.2: 1009986
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 16,0 fps
Resolución (h x v) 5328 x 4608
Superficie optica 14,599 mm x 12,626 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.2"
Resolución 24,55 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX540
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.x 3.x

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!