Ideal para aplicaciones de visión embebida que requieren una sensibilidad a la luz extraordinariamente elevada: La diminuta cámara de placa U3-38C4XLS Rev. 1.2 dispone del sensor U3-38C4XLS Rev. 1.2 IMX662 de 1/3" con tecnología Starvis 2. Esto permite al usuario disfrutar de una tecnología de píxeles muy avanzada que garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un rango dinámico especialmente elevado.
La cámara USB3 de 2,16 Mpx (1968 x 1100, tamaño de píxel 2,90 µm) entrega unos impresionantes 88,0 fps y es especialmente idónea para aplicaciones con poca luz que requieren la mejor calidad de imagen con una baja resolución; todo ello a un precio muy competitivo.
La cámara U3-38C4XLS Rev. 1.2 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XLS |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 88,0 fps |
Resolución (h x v) | 1968 x 1100 |
Superficie optica | 5,707 mm x 3,190 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 2,16 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,90 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX662 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Flashing | ||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
|||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|