U3-38C1XLS Rev. 1.2

U3-38C1XLS Rev. 1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1968 x 1100
    2,16 Mpx
  • Sony IMX662
    1/3" CMOS
  • 88,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Ideal para aplicaciones de visión embebida que requieren una sensibilidad a la luz extraordinariamente elevada: La diminuta cámara de placa U3-38C1XLS Rev. 1.2 dispone del sensor U3-38C1XLS Rev. 1.2 IMX662 de 1/3" con tecnología Starvis 2. Esto permite al usuario disfrutar de una tecnología de píxeles muy avanzada que garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un rango dinámico especialmente elevado.

La cámara USB3 de 2,16 Mpx (1968 x 1100, tamaño de píxel 2,90 µm) entrega unos impresionantes 88,0 fps y es especialmente idónea para aplicaciones con poca luz que requieren la mejor calidad de imagen con una baja resolución; todo ello a un precio muy competitivo.

La cámara U3-38C1XLS Rev. 1.2 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

Número de artículo
  • U3-38C1XLS-C Rev.1.2: 1010294
  • U3-38C1XLS-M Rev.1.2: 1010295
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 88,0 fps
Resolución (h x v) 1968 x 1100
Superficie optica 5,707 mm x 3,190 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 2,16 Mpx
Tamaño de píxel 2,90 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX662
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!