Cámara industrial compacta de 24,55 Mpx con práctica interfaz GigE Vision para tareas de alta precisión: La GV-51R0CP Rev.2.2 ofrece 5,0 fps y, gracias a la alta resolución de 5328 x 4608 (tamaño de píxel de 22,74 µm), no pierde de vista ningún detalle.
El sensor CMOS IMX540 con Global Shutter de 1.2" es uno de los sensores de cuarta generación de la serie Pregius S de Sony: una excelente calidad de imagen para aplicaciones exigentes sin artefactos de movimiento es algo natural.
El sensor de esta cámara industrial dispone de tecnología BSI ("Back Side Illuminated") y es especialmente sensible a la luz. Por lo tanto, este modelo también es adecuado para su uso en condiciones de poca luz.
Con unas dimensiones de sólo 29 x 29 x 29 mm, la cámara está disponible en versiones monocroma y en color. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 5,0 fps |
Resolución (h x v) | 5328 x 4608 |
Superficie optica | 14,599 mm x 12,626 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.2" |
Resolución | 24,55 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX540 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|