Pequeña cámara industrial con sensor 16,20 Mpx e interfaz USB3 para resultados de imagen óptimos: Gracias al sensor Global Shutter IMX542 de la serie Sony Pregius S, la cámara U3-31N0CP Rev.2.2 se caracteriza por una alta resolución de 5328 x 3040 y una excepcional sensibilidad lumínica.
Este sensor CMOS de 1.1" de cuarta generación incorpora la tecnología BSI (Backside Illumination). El tamaño de píxel de sólo 2,74 µm permite una densidad de píxeles notablemente alta.
Durante el funcionamiento, la cámara industrial de sólo 29 x 29 x 29 mm ofrece una rápida 25,0 fps. Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde tareas de inspección en la industria hasta análisis en tecnología médica.
La cámara U3-31N0CP Rev.2.2 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 25,0 fps |
Resolución (h x v) | 5328 x 3040 |
Superficie optica | 14,599 mm x 8,330 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 16,20 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX542 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|