U3-38J0XCP Rev.1.2

U3-38J0XCP Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3864 x 2176
    8,41 Mpx
  • Sony IMX415
    1/3" CMOS
  • 25,1 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La práctica cámara industrial U3-38J0XCP Rev.1.2 con el sensor rolling shutter IMX415 de Sony es especialmente adecuada para tareas de visualización gracias a su resolución 4K (8,41 Mpx, 3864 x 2176 px, 25,1 fps) y a un tamaño de píxel de 1,45 µm. Con la función de binning 2x2 es posible reducir cuatro veces, si es necesario, la cantidad de datos a transmitir y aumentar así tanto la sensibilidad a la luz como la frecuencia de imagen. La cámara USB3, que mide sólo 29 x 29 x 17 mm (An/Al/L), está disponible en versiones de color y monocromo y proporciona datos de alta resolución para un análisis detallado de las imágenes. Gracias a su práctica carcasa completamente metálica, a su bajo peso y a su conector USB3 Micro-B atornillable, la cámara puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales.

Como todos los modelos de la familia uEye XCP, la cámara U3-38J0XCP Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.

Nota: Si opta por un modelo sin cristal filtrante (sensor monocromo, componente Matchcode "–NO"), durante la puesta en marcha y el uso debe asegurarse de que no penetra polvo ni ninguna otra sustancia en el sensor.

Número de artículo
  • U3-38J0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008737
  • U3-38J0XCP-M-NO Rev.1.2: 1008738
  • U3-38J0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008735
Familia de cámaras XCP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 25,1 fps
Resolución (h x v) 3864 x 2176
Superficie optica 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 8,41 Mpx
Tamaño de píxel 1,45 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX415
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!