GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4512 x 4512
    20,36 Mpx
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 5,5 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

Sensor de gran tamaño Global Shutter CMOS Global Shutteren una cámara industrial compacta de solo 29 x 29 x 29 mm: la GV-5990CP Rev.2.2 ofrece unos increíbles 20,36 Mpx. Gracias al sensor de alto rendimiento y resolución extremadamente alta IMX541 de la serie Pregius S, un sensor de cuarta generación Sony, los clientes se benefician de una calidad de imagen excepcional. Esto se debe, por un lado, a la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") integrada y, por otro, al tamaño extraordinariamente pequeño de los píxeles, de sólo 2,74 µm, que proporciona una densidad de píxeles excepcionalmente alta.

La cámara GigE sensible a la luz ofrece rápidos 5,5 fps y satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones de visión artificial complejas, como la inspección de superficies, la evaluación detallada de imágenes en tecnología médica o el control del tráfico.

Con ello, el modelo es una alternativa lógica a las cámaras equipadas con sensores de resolución similar pero más grandes, para los que generalmente se requieren objetivos con montura F. Se pueden utilizar objetivos con montura C, lo cual supone un importante ahorro de costes.

La cámara GV-5990CP Rev.2.2 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

Número de artículo
  • GV-5990CP-M-GL Rev.2.2: 1010129
  • GV-5990CP-C-HQ Rev.2.2: 1010128
Familia de cámaras CP
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 5,5 fps
Resolución (h x v) 4512 x 4512
Superficie optica 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 20,36 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX541
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.20 3.20

Certificaciones

CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!