U3-3680XCP Rev.1.2

U3-3680XCP Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial compacta U3-3680XCP Rev.1.2 con SuperSpeed USB de 5 Gbps cuenta con el versátil sistema de 1/2,5" 5,04 Mpx sensor CMOS rolling shutter onsemi AR0521 (2592 x 1944 px, tamaño de píxel 2,2 µm, 48,0 fps). Esto la hace idónea para aplicaciones con poca luz ambiental o condiciones de iluminación variables. Por otro lado la cámara, que sólo mide 29 x 29 x 17 mm (A/H/L), también ofrece datos de alta resolución para la evaluación en detalle de imágenes en aplicaciones industriales clásicas. Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el sensor AR0521 no sólo ofrece un rendimiento superior con poca luz, sino también un consumo más bajo, una alta sensibilidad en el rango NIR y un bajo ruido de píxeles.

Gracias a su práctica carcasa integral, a su bajo peso y a su conector USB Micro-B atornillable, la cámara puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las tareas de análisis en laboratorios, el apoyo visual en vehículos de navegación autónoma o el uso en combinación con robots y cobots en el campo de la automatización.

Como todos los modelos de la familia uEye XCP, la cámara U3-3680XCP Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.

Nota: Si opta por un modelo sin cristal filtrante (sensor monocromo, componente Matchcode "–NO"), durante la puesta en marcha y el uso debe asegurarse de que no penetra polvo ni ninguna otra sustancia en el sensor.

También disponible como variante para tareas específicas en el espectro infrarrojo cercano (NIR), es decir, con longitudes de onda por encima de los 750 nm.

Número de artículo
  • U3-3680XCP-M-NO Rev.1.2: 1008729
  • U3-3680XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008725
  • U3-3680XCP-M-GL Rev.1.2: 1008726
Familia de cámaras XCP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 48,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 5,04 Mpx
Tamaño de píxel 2,20 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor AR0521
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x(2,4) 2x(2,4) 2x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.20 3.20 3.20

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!