La GV-51J0CP Rev.2.2 es una cámara industrial compacta con una práctica interfaz GigE y está equipada con el sensor cuadrado CMOS IMX546 de la serie Sony Pregius S. Este sensor ofrece una resolución de 8,13 Mpx (2856 x 2848 px) y alcanza x fps. El sensor de cuarta generación combina la tecnología Global Shutter con la tecnología BSI. Estas prestaciones ayudan a obtener imágenes de objetos en movimiento sin distorsiones o a aumentar la sensibilidad lumínica del sensor. Dado que el tamaño de píxel es de sólo 2,74 µm, el área disponible del sensor 2/3" (relación de aspecto 1:1) se aprovecha al máximo para obtener una calidad de imagen óptima incluso en condiciones lumínicas variables y la captura de todo el contenido de la imagen de una escena.
La cámara industrial es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse perfectamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.
La cámara uEye+ CP está disponible en versión a monocromo o color.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 15,0 fps |
Resolución (h x v) | 2856 x 2848 |
Superficie optica | 7,825 mm x 7,804 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 8,13 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX546 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|