Cámara diminuta con un potente sensor: la cámara industrial uEye+ XLS U3-33F4XLS Rev.1.2 equipa un sensor 5,10 Mpx Global Shutter IMX568. El sensor 1/1.8" Sony de cuarta generación de la serie Pregius (2472 x 2062 px, tamaño de píxel 2,74 µm) convence por su alta sensibilidad, su bajo nivel de ruido y un excelente rango dinámico. La cámara garantiza una extraordinaria calidad de imagen de hasta 49,0 fps. Una característica especialmente útil, por ejemplo, en aplicaciones de visión artificial embebida como la inspección de superficies, el control del tráfico o las tecnologías médicas.
El sensor está disponible en versión color y monocromo. Gracias a la interfaz USB3 Vision, la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XLS |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 49,0 fps |
Resolución (h x v) | 2472 x 2062 |
Superficie optica | 6,773 mm x 5,650 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 5,10 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX568 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|