Tanto si se decide por un modelo de carcasa completamente cerrada o una versión de placa para aplicaciones de visión embebida de la polivalente familia uEye SE: El sensor CMOSIMX540 de 1.2" con Global Shutter garantiza una calidad de imagen impresionante con una alta resolución de 5328 x 4608 con un tamaño de píxel de 2,74 µm y 16,0 fps. Esto convierte a las cámaras industriales de 24,55 Mpx en la solución ideal para un amplio abanico de aplicaciones exigentes en las que, por ejemplo, sea necesario captar hasta el más mínimo detalle.
Este sensor de cuarta generación de la serie Sony Pregius S está equipado con tecnología BSI ("Back Side Illuminated") y, por tanto, es especialmente sensible a la luz. Gracias a ello, la U3-31R2SE Rev.1.2 es también especialmente idónea para su uso en entornos con poca luz ambiental.
La cámara USB3 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 16,0 fps |
Resolución (h x v) | 5328 x 4608 |
Superficie optica | 14,599 mm x 12,626 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.2" |
Resolución | 24,55 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX540 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|