Robusta gracias al grado de protección IP65/67, práctica interfaz GigE, sensor cuadrado Sony de cuarta generación: La cámara industrial 8,13 Mpx ( px) GV-51J0FA Rev.1.2 ofrece y es perfecta para aplicaciones industriales exigentes. Como parte de la serie Sony Pregius S, en este caso los clientes también se benefician de la combinación de las tecnologías Global Shutter y BSI (Backside Illumination). El reducido tamaño de píxel de sólo 2,74 µm garantiza una alta densidad de píxeles, lo que permite aprovechar al máximo la superficie disponible del sensor 2/3"-CMOS (relación de aspecto de 1:1). Esto garantiza una excelente calidad de imagen incluso en condiciones lumínicas variables.
La cámara industrial es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse perfectamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.
La cámara uEye+ FA está disponible en versión a monocromo o color.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | FA |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 15,0 fps |
Resolución (h x v) | 2856 x 2848 |
Superficie optica | 7,825 mm x 7,804 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 8,13 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP65/67 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX546 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|