U3-3562XLE Rev.1.2

U3-3562XLE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial U3-3562XLE Rev.1.2 con SuperSpeed USB 5 Gbps se puede utilizar en múltiples aplicaciones gracias al versátil sensor CMOS AR0234 de 1/2,6» de la casa onsemi (1920 x 1200, tamaño de píxel 3 µm, 102 fps) que incorpora. El sensor 2,30 Mpx presenta un comportamiento de obturación extraordinariamente eficaz que permite obtener imágenes totalmente nítidas y claras de objetos en movimiento en las más diversas condiciones lumínicas. La combinación de la tecnología de sensor Global Shutter más avanzada y de la plataforma de cámara uEye XLE, compatible con el estándar USB3 Vision, constituye una alternativa asequible, potente y de largo recorrido a la popular serie de cámaras uEye LE con USB 2. Gracias a sus dimensiones compactas y al conector USB Type-C se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de procesamiento de imágenes.

La cámara compacta USB3 está disponible con carcasa de plástico y adaptador de objetivo con montura C/CS o montura S, o bien en versión placa con o sin montura C/CS o S.

Como todos los modelos de la familia uEye XLE, la cámara U3-3562XLE Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.

Número de artículo
  • U3-3562XLE-M Rev.1.2: 1008765
  • U3-3562XLE-C Rev.1.2: 1008764
Familia de cámaras XLE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 102 fps
Resolución (h x v) 1920 x 1200
Superficie optica 5,760 mm x 3,600 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 2,30 Mpx
Tamaño de píxel 3,00 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor AR0234
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conector USB-C
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) (2,4)x(2,4) (2,4)x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Seguimiento de gestos y miradas

Ya sea para fines de investigación o de entretenimiento, las cámaras IDS permiten hacer un seguimiento de los ojos o de los gestos.

Lectura de códigos de barras

Las cámaras IDS pueden leer de forma fiable códigos de barras en muchos otros ámbitos, además de en la automatización de procesos y la logística.

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!