La cámara industrial GV-51F0SE Rev.4.2 utiliza el sensor de Global Shutter IMX547 de 5,10 Mpx de la serie Pregius S de Sony. El sensor de cuarta generación (1/1.8", 2472 x 2064 px) no solo incorpora la tecnología BSI ("Back Side Illumination"), sino también un tamaño de píxel extraordinariamente pequeño de tan solo 2,74 µm. De esta forma los usuarios disfrutan de una densidad de píxeles excepcional y una excelente calidad de imagen - incluso en condiciones lumínicas variables. La cámara industrial entrega 24,0 fps durante el servicio. Gracias a estas características y a las distintas variantes de carcasa desde versiones de placa hasta completamente cerradas-, la cámara industrial puede utilizarse para las más diversas tareas.
A través de la interfaz GigE Vision esta cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
La cámara uEye+ SE está disponible en versión a monocromo o color.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 24,0 fps |
Resolución (h x v) | 2472 x 2064 |
Superficie optica | 6,773 mm x 5,655 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 5,10 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX547 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|