¿Está buscando una cámara industrial con una resolución especialmente alta y una interfaz rápida 10GigE? ¡Descubra la ! Con unos impresionantes 29,90 Mpx ( px, tamaño de píxel 3,20 µm, relación de aspecto 1:1) puede captar de forma fiable hasta el más mínimo detalle. Esto la convierte en una cámara especialmente idónea para, entre otros, sistemas de inspección de paneles. La cámara entrega 26,0 fps y está disponible en versión.
El sensor CMOS Global Shutter presenta un formato de 1.7", lo cual garantiza el aprovechamiento óptimo del círculo de imagen del objetivo gracias al formato cuadrado. Debido al tamaño del sensor, la cámara uEye+ Warp10 viene con montura TFL (M35x0,75). Para un montaje seguro, los objetivos TFL pueden atornillarse a la cámara. La distancia de registro de 17,526 mm es estándar y coincide con la de los modelos con montura C. Los objetivos adecuados están disponibles como accesorios.
Para garantizar una calidad de imagen óptima, recomendamos utilizar un disipador de calor activo (opcional) para la refrigeración.
Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | Warp10 |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 26,0 fps |
Resolución (h x v) | 5468 x 5468 |
Superficie optica | 17,498 mm x 17,498 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.7" |
Resolución | 29,90 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,20 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | XGS 30000 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certificaciones
CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA