Formato cubo de azúcar compacto de 29 x 29 mm, fácil de integrar gracias a la interfaz GigE y a un sensor 5,10 Mpx Sony (1/1.8", 2472 x 2064 px) de la serie Pregius S para unos resultados óptimos: con la GV-51F0CP Rev.2.2 no tendrá que hacer concesiones de ningún tipo. El sensor Global Shutter IMX547 de cuarta generación ofrece una calidad de imagen sin parangón a una velocidad de 24,0 fps, incluso en condiciones lumínicas variables. Los usuarios pueden beneficiarse de la tecnología BSI (Backside Illumination) integrada. Además, el sensor tiene un tamaño de píxel muy pequeño de sólo 2,74 µm, lo que se traduce en una densidad de píxeles excepcionalmente alta.
A través de la interfaz GigE Vision esta cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
La cámara uEye+ CP está disponible en versión a monocromo o color.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 24,0 fps |
Resolución (h x v) | 2472 x 2064 |
Superficie optica | 6,773 mm x 5,655 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 5,10 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX547 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|